Menu Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M10 75.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10274538

Ancienne référence Essentra:

493672

70 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
24 + € 23,9632
Qté par sac standard : 24

Commande par lots de 24

Prix total :

€ 575,12

24 x € 23,9632

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 40.0 mm
Hauteur de la base 27.0 mm
Longueur filetage 75.0 mm
Type de l'embase Pivot
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 30°
Matière complète du filetage Inox 304
Matière du filetage Acier inoxydable
Matière de la base PA

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter