Menu Rechercher

Pieds ajustables 65.0 mm M12 75.0 mm Noir

Article de code:

493677

18 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + € 25,1563
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

€ 201,25

8 x € 25,1563

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Type de l'embase Pivot en plastique
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 30 °
Matière complète du filetage Inox 304
Matière du filetage Acier inoxydable
Matière de la base PA

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter