Menu Rechercher

Pieds ajustables 65.0 mm M20 150.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10274644

Ancienne référence Essentra:

493683

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + € 39,5459
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

€ 316,37

8 x € 39,5459

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Type de l'embase Pivot en plastique
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 30°
Matière complète du filetage Inox 304
Matière du filetage Acier inoxydable
Matière de la base PA

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter