Menu Rechercher

Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

Article de code:

148400769911

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 6,1108
50 - 999 € 3,5646
1000 + € 2,517
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 61,11

10 x € 6,1108

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PP
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter