Menu Rechercher

Pieds ajustables 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

Article de code:

148480769911

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 5,4415
50 - 999 € 3,1718
1000 + € 2,2406
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 54,42

10 x € 5,4415

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PP
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter