Menu Rechercher

Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

PE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Nouvelle référence Essentra:

10286784

Ancienne référence Essentra:

498655

1675 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,4772
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 477,20

1000 x € 0,4772

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Diamètre base 25.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Matière de la base PE
Type de l'embase Plastique rigide
Couleur Noir
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter