Menu Rechercher

Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 150.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10193020

Ancienne référence Essentra:

1220406

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + € 38,2946
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

€ 76,59

2 x € 38,2946

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Diamètre base 151.0 mm
Longueur filetage 150.0 mm
Matière de la base Acier
Type de l'embase Asymétrique
Embase de fixation au sol Régulier
Couleur Noir
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter