Menu Rechercher

Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 150.0 mm Noir

Article de code:

1220418

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + € 102,4875
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

€ 204,98

2 x € 102,4875

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M24
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Asymmetrical
Embase de fixation au sol Regular
Couleur Noir
Type de montage Vissée
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter