Menu Rechercher

Pied ajustable hexagonal 19.0 mm M8 15.0 mm Noir

Le pied de nivellement en PEBD à montage sur goujon et base rigide est doté d’une base rigide de 19,0 mm | 0,748 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu’à .
Nouvelle référence Essentra:

10290590

Ancienne référence Essentra:

499335

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 € 2,4779
500 - 999 € 1,2512
1000 + € 1,0679
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 19.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Matière de la base PEBD
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète PEBD ; acier au carbone
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter