Menu Rechercher

Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 55.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide e 27,0 mm | 1,063 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Article de code:

499355

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 € 1,8913
300 + € 0,9544
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PA
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Nylon ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter