Menu Rechercher

Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc

Le pied de nivellement à base rigide en caoutchouc a un diamètre de 36,0 mm | 1,417 po en base rigide pour le montage de machines ou de convoyeurs jusqu’à .
Article de code:

499439

30 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + € 3,1572
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière de la base Caoutchouc
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter