Menu Rechercher

Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier inoxydable

Article de code:

HVLM-20SS

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 € 30,5329
20 - 39 € 28,9998
40 - 79 € 27,4952
80 + € 24,4291
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

€ 122,13

4 x € 30,5329

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 48.0 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Socket
Filetage M12 x 1.75
Capacité de charge 2260.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter