Menu Rechercher

Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

Nouvelle référence Essentra:

10158197

Ancienne référence Essentra:

HVLME-35

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 4

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 102.0 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M24 x 3.0
Capacité de charge 9970.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter