Menu Rechercher

Pied anti-vibration 50.0 mm M10 50.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10274828

Ancienne référence Essentra:

493705

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 + € 30,2632
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

€ 121,05

4 x € 30,2632

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Articulation du pivot 7 °
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter