Menu Rechercher

Pied anti-vibration 75.0 mm M20 150.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10274934

Ancienne référence Essentra:

493716

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 + € 93,1549
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

€ 372,62

4 x € 93,1549

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Articulation du pivot 7 °
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter