Menu Rechercher

Pieds ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

Article de code:

1254527

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 20,2574
50 + € 9,981

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Matière de la base PA
Type de l'embase Plain
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter