Menu Rechercher

Pieds ajustables 120.0 mm M20 200.0 mm Noir

Article de code:

1254531

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 19 € 30,4523
20 - 119 € 22,872
120 + € 21,7371

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière de la base PA
Type de l'embase Plain
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 3926909790

Le produit 1254531 remplace :

Pieds ajustables 120.0 mm M20 200.0 mm Noir
Article de code: 468597

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter