Menu Rechercher

Pieds ajustables 120.0 mm M24 200.0 mm Noir

Article de code:

1254532

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 60,7417
10 + € 35,3992
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 60,74

1 x € 60,7417

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M24
Matière de la base PA
Type de l'embase Plain
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 7326909890

Le produit 1254532 remplace :

Pieds de nivellement montage à goujon 120.0 mm M24 200.0 mm Noir
Article de code: 468598

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter