Menu Rechercher

Pieds de nivellement montage à goujon 100.0 mm M16 66.0 mm Noir

Article de code:

468588

40 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 € 10,2533
200 + € 9,7433
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 205,07

20 x € 10,2533

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Diamètre base 100.0 mm
Longueur filetage 66.0 mm
Matière de la base Nylon
Type de l'embase Plastic Swivel
Embase de fixation au sol Plain
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter