Menu Rechercher

Pied ajustable large 70.0 mm M12 75.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10252949

Ancienne référence Essentra:

462406

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 € 52,9709
24 + € 20,6113
Qté par sac standard : 24

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 52,97

1 x € 52,9709

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Diamètre base 70.0 mm
Capacité de charge 1000.0 kg
Longueur filetage 75.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 7326909890
Couleur Noir
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Goujon fileté
Matière complète du filetage Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter