Menu Rechercher

Pied ajustable large 70.0 mm M16 200.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10252987

Ancienne référence Essentra:

462410

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 € 59,9917
40 + € 57,0027
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

€ 239,97

4 x € 59,9917

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Matière de la base PA
Type de l'embase Swivel
Code produit 7326909890
Couleur Noir
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Goujon fileté
Matière complète du filetage Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter