Menu Rechercher

Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10253083

Ancienne référence Essentra:

462420

16 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + € 28,4856
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

€ 227,88

8 x € 28,4856

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 7326909890
Couleur Noir
Matière du filetage Acier doux
Type de montage Goujon fileté
Matière complète du filetage Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter