Menu Rechercher

Pied ajustable large 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10253137

Ancienne référence Essentra:

462425

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 € 54,0771
40 + € 51,374
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

€ 216,31

4 x € 54,0771

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 7326909890
Couleur Noir
Matière du filetage Acier doux
Type de montage Goujon fileté
Matière complète du filetage Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter