Menu Rechercher

Pied ajustable large 100.0 mm M12 125.0 mm Noir

Article de code:

462434

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + € 30,0134
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

€ 240,11

8 x € 30,0134

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 7326909890
Couleur Noir
Matière du filetage Acier doux
Type de montage Goujon fileté
Matière complète du filetage Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter