Menu Rechercher

Plaque d’usure Pitbull M4 Aluminium

Cette plaque d'usure Pitbull est conçue pour protéger les brides de l'usure. Elle est idéale pour réduire l'usure, augmenter la durée de vie des composants et garantir un fonctionnement fluide dans des températures comprises entre -30 °C et +80 °C. Utilisée avec des brides de taille de filetage M4.
Article de code:

20266165

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 € 27,76
5 - 9 € 24,98
10 - 19 € 23,60
20 + € 22,21
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 27,76

1 x € 27,76

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du filetage des vis M4
Qty/pack 8.0
À utiliser avec 20266615; 20266622; 20266639
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter