Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,1623 - € 29,1487 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 7,2457 - € 16,6826 | 1537 En stock |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,0565 - € 16,3159 | 6216 En stock |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 8,6715 - € 19,9824 | 773 En stock |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,333 - € 16,8964 | 3403 En stock |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
PA
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 7,2457 - € 16,6826 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 14,7576 | 5120 En stock |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | 2 En stock |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,176 - € 0,3574 | 996 En stock |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 1,2338 - € 1,8851 | 2998 En stock |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 5,3688 - € 12,3744 | 3586 En stock |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 7,333 - € 16,8964 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 8,6715 - € 19,9824 | 3319 En stock |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | 170 En stock |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 9,8646 - € 22,7629 | 1600 En stock |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 7,0565 - € 16,3159 | 2085 En stock |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 4,9759 - € 11,4883 | 4300 En stock |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 7,4785 - € 16,8964 | 2486 En stock |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,176 - € 0,3574 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 7,784 - € 17,9353 | 4600 En stock |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.