Menu Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Matière de la poignée Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Couleur de la poignée Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Hauteur totale Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Longueur totale Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Filetage Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Type de montage Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
€ 3,6374 - € 4,3212 Demander le délai de livraison ici
M2
35.0 mm
Nylon
Type 1
Gris
27.0 mm
€ 4,2921 - € 10,9995 Demander le délai de livraison ici
M8
146.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
42.0 mm
€ 8,979 - € 18,8924 95 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Installation par pression
Noir
43.0 mm
€ 10,0974 - € 11,9743 Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
Nylon
Fixation par vis
Noir
50.0 mm
€ 0,08 - € 0,08 1200 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Insert taraudé
9.5 mm
€ 0,079 - € 0,079 6400 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Insert taraudé
9.5 mm
€ 0,0964 - € 0,0964 Demander le délai de livraison ici
M8
17.0 mm
Nylon
Insert taraudé
10.5 mm
€ 16,6156 - € 19,642 475 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PP
Fixation par vis
Noir
39.0 mm
€ 0,0797 - € 0,0797 14200 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Insert taraudé
9.5 mm
€ 0,079 - € 0,079 Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Insert taraudé
9.5 mm
€ 0,0976 - € 0,0976 1000 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Insert taraudé
8.5 mm
€ 8,0808 - € 17,0088 825 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Installation par pression
Noir
43.0 mm
€ 10,8941 - € 22,9117 232 En stock
M6
132.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
50.0 mm
€ 0,079 - € 0,079 14800 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Insert taraudé
9.5 mm
€ 4,5249 - € 5,3251 22 En stock
M2
86.0 mm
Nylon
Type 3
Noir
27.0 mm
€ 14,449 - € 30,3758 439 En stock
M10
160.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
56.0 mm
€ 4,2921 - € 10,9995 4340 En stock
M6
145.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
40.0 mm
€ 0,097 - € 0,097 12600 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Insert taraudé
8.5 mm
€ 0,096 - € 0,096 8600 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Insert taraudé
10.5 mm
€ 12,9031 - € 27,1379 373 En stock
M8
137.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
41.0 mm
  • sur 3
Poignée 28.5 mm M2 Nylon Gris

10273692

Gamme de prix
€ 4,3212 - € 3,6374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée de transport
Poignée 117.0 mm M8 PA Noir

10260531

Gamme de prix
€ 10,9995 - € 4,2921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur totale
    146.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée inclinée 108.0 mm Non Threaded GF PA Noir

10259146

Gamme de prix
€ 18,8924 - € 8,979

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    126.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    GF PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 120.0 mm M5 Nylon Noir

10273760

Gamme de prix
€ 11,9743 - € 10,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée courbe 
Capuchons M6 Nylon Noir

10260593

Gamme de prix
€ 0,08 - € 0,08

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Orange

10260630

Gamme de prix
€ 0,079 - € 0,079

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Orange
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Vert

10260692

Gamme de prix
€ 0,0964 - € 0,0964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 138.0 mm Non Threaded PP Noir

10273753

Gamme de prix
€ 19,642 - € 16,6156

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    174.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
Capuchons M6 Nylon Jaune

10260586

Gamme de prix
€ 0,0797 - € 0,0797

Niveaux de stock
14200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Gris

10260623

Gamme de prix
€ 0,079 - € 0,079

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Jaune

10260661

Gamme de prix
€ 0,0976 - € 0,0976

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée inclinée 108.0 mm Non Threaded GF PA Noir

10259153

Gamme de prix
€ 17,0088 - € 8,0808

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    126.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    GF PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 117.0 mm M6 PA Noir

10259207

Gamme de prix
€ 22,9117 - € 10,8941

Niveaux de stock
232 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    132.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Capuchons M6 Nylon Bleu

10260579

Gamme de prix
€ 0,079 - € 0,079

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Gamme de prix
€ 5,3251 - € 4,5249

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée de transport
Poignée 132.0 mm M10 PA Noir

10259191

Gamme de prix
€ 30,3758 - € 14,449

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    156.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 117.0 mm M6 PA Noir

10260524

Gamme de prix
€ 10,9995 - € 4,2921

Niveaux de stock
4340 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Capuchons M8 Nylon Rouge

10260647

Gamme de prix
€ 0,097 - € 0,097

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Gris

10260708

Gamme de prix
€ 0,096 - € 0,096

Niveaux de stock
8600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 120.0 mm M8 PA Noir

10259177

Gamme de prix
€ 27,1379 - € 12,9031

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    137.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    137.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir