Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.
La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Matière de la poignée | Type de montage | Couleur de la poignée | Hauteur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,6374 - € 4,3212 | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 4,2921 - € 10,9995 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Insert taraudé
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 8,979 - € 18,8924 | 95 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Installation par pression
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 10,0974 - € 11,9743 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fixation par vis
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,08 - € 0,08 | 1200 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,079 - € 0,079 | 6400 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0964 - € 0,0964 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 16,6156 - € 19,642 | 475 En stock |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Fixation par vis
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
€ 0,0797 - € 0,0797 | 14200 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,079 - € 0,079 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0976 - € 0,0976 | 1000 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 8,0808 - € 17,0088 | 825 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Installation par pression
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 10,8941 - € 22,9117 | 232 En stock |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Insert taraudé
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,079 - € 0,079 | 14800 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 4,5249 - € 5,3251 | 22 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Type 3
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 14,449 - € 30,3758 | 439 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Insert taraudé
|
Noir
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 4,2921 - € 10,9995 | 4340 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Insert taraudé
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,097 - € 0,097 | 12600 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 0,096 - € 0,096 | 8600 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Insert taraudé
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 12,9031 - € 27,1379 | 373 En stock |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Insert taraudé
|
Noir
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.