Menu Rechercher

Poignée en U 350.0 mm M8 Acier Naturel

Nouvelle référence Essentra:

20074463

Ancienne référence Essentra:

38416170350E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 6

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Distance du trou de montage 350.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Type de montage Filetage femelle
Code produit 8302420090
Matière de la poignée Acier
Style de poignée Angle droit

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter