Menu Rechercher

Poignée de traction 250.0 mm M8 Acier

Nouvelle référence Essentra:

20054991

Ancienne référence Essentra:

4846170250E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 € 12,7369
5 + € 11,4632
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 12,74

1 x € 12,7369

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 15.0 mm
Type de montage Femelle
Code produit 8302420090
Matière de la poignée Acier
Style de poignée Poignée en U

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter