Menu Rechercher

Poignée en U M5 100.0 mm Acier

Nouvelle référence Essentra:

20078331

Ancienne référence Essentra:

6846140100E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 60

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Distance du trou de montage 100.0 mm
Longueur filetage 8.0 mm
Type de montage Threaded Female
Code produit 8302420090
Matière de la poignée Acier
Style de poignée Poignée en U

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter