Menu Rechercher

Poignée en T 55.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Article de code:

1219182

160 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 399 € 6,9983
400 + € 6,3808
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 69,98

10 x € 6,9983

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du bouton PA
Matière complète du bouton Technopolymère à base de polyamide renforcé
Type de montage Threaded Blind Hole
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter