Menu Rechercher

Poignée en T 80.0 mm (L) M10 PA

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M5 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Article de code:

466366

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 4,1553
100 + € 1,9496
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 41,55

10 x € 4,1553

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Couleur Noir
Finition Naturel
Matière du bouton PA
Matière complète du bouton Polyamide 6
Type de montage Insert taraudé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter