Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la poignée | Hauteur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
€ 9,2099 - € 11,4505 | 352 En stock |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
€ 6,9457 - € 9,261 | 100 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 11,4194 - € 14,2743 | 180 En stock |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 6,9457 - € 9,261 | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 1,0642 - € 1,1824 | 104 En stock |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 6,9457 - € 9,261 | 4048 En stock |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 8,6424 - € 10,723 | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
€ 8,3362 - € 12,9675 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 32,8074 - € 32,8074 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 6,9806 - € 10,8588 | 86 En stock |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
€ 4,1237 - € 6,4147 | 78 En stock |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 11,084 - € 12,3156 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 5,625 - € 8,75 | 37 En stock |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 4,4441 - € 6,5586 | Demander le délai de livraison ici |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 4,2035 - € 6,5586 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.