Menu Rechercher

Poignées de traction - Trou traversant en U

En stock

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Hauteur totale Tou(te)s
Longueur totale Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Type de montage Tou(te)s
Matière de la poignée Tou(te)s
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
€ 24,7444 - € 27,4938 Demander le délai de livraison ici
733.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
€ 22,4775 - € 24,975 Demander le délai de livraison ici
633.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
€ 29,1291 - € 32,3656 Demander le délai de livraison ici
933.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
€ 32,8982 - € 32,8982 Demander le délai de livraison ici
433.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
€ 26,1215 - € 29,0238 Demander le délai de livraison ici
333.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
€ 22,1144 - € 24,5716 Demander le délai de livraison ici
533.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1033.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Female
80.0 mm
€ 32,4602 - € 37,2324 Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 34,5408 - € 39,5604 Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 37,1597 - € 42,5867 8 En stock
400.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 33,566 - € 38,4692 Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 36,1849 - € 41,4664 Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 40,8262 - € 46,7916 Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 35,0752 - € 40,1995 Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 37,2754 - € 42,7262 Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 42,4412 - € 48,6539 Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 34,9336 - € 40,0405 Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 37,087 - € 42,4849 Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
€ 37,9993 - € 43,5495 Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
Aluminium
Insert taraudé
66.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075859

Gamme de prix
€ 27,4938 - € 24,7444

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    700.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    733.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075842

Gamme de prix
€ 24,975 - € 22,4775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    600.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    633.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075866

Gamme de prix
€ 32,3656 - € 29,1291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    900.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    933.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075828

Gamme de prix
€ 32,8982 - € 32,8982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    433.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075811

Gamme de prix
€ 29,0238 - € 26,1215

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    333.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075835

Gamme de prix
€ 24,5716 - € 22,1144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    533.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    1000.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    1033.0 mm
Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Naturel

10193792

Gamme de prix
€ 37,2324 - € 32,4602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193860

Gamme de prix
€ 39,5604 - € 34,5408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 400.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193945

Gamme de prix
€ 42,5867 - € 37,1597

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    400.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193839

Gamme de prix
€ 38,4692 - € 33,566

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193914

Gamme de prix
€ 41,4664 - € 36,1849

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193976

Gamme de prix
€ 46,7916 - € 40,8262

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 250.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10632758

Gamme de prix
€ 40,1995 - € 35,0752

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 350.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10632741

Gamme de prix
€ 42,7262 - € 37,2754

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Noir

10193983

Gamme de prix
€ 48,6539 - € 42,4412

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Noir

10193808

Gamme de prix
€ 40,0405 - € 34,9336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

10193877

Gamme de prix
€ 42,4849 - € 37,087

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 400.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10640517

Gamme de prix
€ 43,5495 - € 37,9993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    400.0 mm