Menu Rechercher

Poulie pour courroies rondes 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Nouvelle référence Essentra:

10117156

Ancienne référence Essentra:

024010000005

4330 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 2,5607
50 - 999 € 1,4986
1000 + € 1,0533
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 25,61

10 x € 2,5607

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø roue 40.0 mm
Largeur de roue 11.0 mm
Largeur de la courroie 6.1 mm
Ø trou 6.0 mm
Couleur Naturel
Code produit 3926909790
Matière complète Polyoxyméthylène
Standard RoHS
Standard UL
Diamètre total 47.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter