Menu Rechercher

Goupille à ressort M4 2.5 9.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort dispose d'une fente et d'une bille en céramique conçues pour les applications qui requièrent un positionnement précis, une haute durabilité et une résistance à la corrosion. Sa bille en céramique le rend également idéal pour les applications à hautes vibrations. Il supporte des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20272715

Ancienne référence Essentra:

20272715

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 € 7,49
20 - 49 € 6,74
50 - 99 € 6,37
100 - 499 € 5,62
500 + € 4,87
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 7,49

1 x € 7,49

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normal
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Course s1 0.8
w1 0.6
Charge du ressort F1 ≈ N 8.5
Charge du ressort F2 ≈ N 14.0
Poids g 0.4
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter