Menu Rechercher

Goupille à ressort M12 8.0 22.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort dispose d'une fente et d'une bille en céramique conçues pour les applications qui requièrent un positionnement précis, une haute durabilité et une résistance à la corrosion. Sa bille en céramique le rend également idéal pour les applications à hautes vibrations. Il supporte des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20272784

Ancienne référence Essentra:

20272784

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 € 18,03
20 - 49 € 16,23
50 - 99 € 15,33
100 - 499 € 13,52
500 + € 11,72
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 18,03

1 x € 18,03

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Augmenté
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Course s1 2.5
w1 2.0
Charge du ressort F1 ≈ N 61.0
Charge du ressort F2 ≈ N 110.0
Poids g 9.8
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter