Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En cours de production

Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.

En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.

Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.

‌Aucune fixation requise.

  • Matière : caoutchouc
  • Couleur : noir


Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles nominales de tuyau compatible T OD Ajouter au panier
€ 162,6648 - € 341,5961 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1085.0 mm
€ 0,5034 - € 1,5338 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
45.0 mm
€ 1,1072 - € 3,5137 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
88.0 mm
€ 3,2882 - € 8,6774 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
158.0 mm
€ 0,4917 - € 1,1885 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
36.0 mm
€ 1,2512 - € 4,2164 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
95.0 mm
€ 6,1399 - € 15,5826 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
220.0 mm
€ 21,9117 - € 66,3026 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
415.0 mm
€ 63,1162 - € 175,259 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
700.0 mm
€ 15,7572 - € 38,0705 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
385.0 mm
€ 7,9586 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
223.0 mm
€ 40,6225 - € 85,3073 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
470.0 mm
€ 2,4443 - € 5,1331 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
127.0 mm
€ 12,7891 - € 26,8571 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
270.0 mm
€ 127,2365 - € 267,1966 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
885.0 mm
€ 19,4674 - € 38,5594 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
406.4 mm
€ 5,7325 - € 12,0383 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
€ 47,1117 - € 98,9345 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
584.0 mm
€ 1,3443 - € 2,8232 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
72.0 mm
€ 9,5591 - € 20,0741 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
247.0 mm
  • sur 5
Disque adhésif 1085.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308677

Gamme de prix
€ 341,5961 - € 162,6648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266496

Gamme de prix
€ 1,5338 - € 0,5034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266533

Gamme de prix
€ 3,5137 - € 1,1072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266571

Gamme de prix
€ 8,6774 - € 3,2882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266632

Gamme de prix
€ 1,1885 - € 0,4917

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266670

Gamme de prix
€ 4,2164 - € 1,2512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266717

Gamme de prix
€ 15,5826 - € 6,1399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266755

Gamme de prix
€ 66,3026 - € 21,9117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266793

Gamme de prix
€ 175,259 - € 63,1162

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif 385.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266304

Gamme de prix
€ 38,0705 - € 15,7572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 223.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266427

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 7,9586

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Disque adhésif 470.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266472

Gamme de prix
€ 85,3073 - € 40,6225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 127.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266830

Gamme de prix
€ 5,1331 - € 2,4443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Disque adhésif 270.0 mm Caoutchouc Noir

10251867

Gamme de prix
€ 26,8571 - € 12,7891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Disque adhésif 885.0 mm Caoutchouc Noir

10256251

Gamme de prix
€ 267,1966 - € 127,2365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Disque adhésif 406.4 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306970

Gamme de prix
€ 38,5594 - € 19,4674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Disque adhésif 180.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308387

Gamme de prix
€ 12,0383 - € 5,7325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 584.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308547

Gamme de prix
€ 98,9345 - € 47,1117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 72.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308622

Gamme de prix
€ 2,8232 - € 1,3443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 247.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308660

Gamme de prix
€ 20,0741 - € 9,5591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790