Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

En stock

Le système Spiralguard permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Son excellente mémoire de forme permet d'optimiser la couverture des tuyaux et lui confère des performances exceptionnelles en matière de résistance à la déformation. Il affiche une forte résistance à l'abrasion, a fait ses preuves dans des conditions difficiles et possède une bonne résistance aux rayons UV. Spiralguard, qui permet de protéger des tuyaux individuelles ou groupés, est fourni dans un format pratique, sous forme de cartons, pour un rangement en toute simplicité.

Séries: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité B C Couleur Longueur de rouleau Matière Ajouter au panier
€ 21,5625 - € 22,8574 374 En stock
12.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 26,0545 - € 30,2232 2 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 254,0074 - € 257,6448 20 En stock
74.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 421,0808 - € 421,0808 15 En stock
65.0 mm
Jaune
20.0 m
PEHD
€ 381,5261 - € 381,5261 16 En stock
88.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 47,2252 - € 54,7812 24 En stock
32.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 66,1069 - € 76,684 21 En stock
42.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 21,7564 - € 22,8574 18 En stock
16.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 31,3544 - € 36,2786 36 En stock
25.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 101,0471 - € 108,836 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
20.0 m
PP
€ 481,9741 - € 507,3317 Demander le délai de livraison ici
114.0 mm
Jaune
12.0 m
PEHD
€ 106,4744 - € 125,2584 18 En stock
34.6 mm
Noir
20.0 m
PEHD
€ 465,34 - € 489,8294 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Jaune
12.0 m
PEHD
€ 506,7391 - € 533,406 Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
Noir
9.0 m
PEHD
€ 506,7391 - € 533,406 Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
Jaune
9.0 m
PEHD
€ 419,3655 - € 441,4432 14 En stock
81.0 mm
Noir
20.0 m
PEHD
€ 199,5948 - € 221,769 30 En stock
55.4 mm
Noir
20.0 m
PEHD
€ 177,0624 - € 196,7145 50 En stock
44.0 mm
Noir
20.0 m
PEHD
€ 44,0313 - € 51,8039 36 En stock
16.0 mm
Jaune
20.0 m
PEHD
€ 419,3655 - € 441,4432 Demander le délai de livraison ici
81.0 mm
Jaune
20.0 m
PEHD
  • sur 3
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Noir

1287102

Gamme de prix
€ 22,8574 - € 21,5625

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • B
    12.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 12 à 15 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Noir

1287105

Gamme de prix
€ 30,2232 - € 26,0545

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • B
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 19 à 25 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Noir

1287116

Gamme de prix
€ 257,6448 - € 254,0074

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • B
    74.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 68 à 70 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm PEHD Jaune

SGX-75Y

Gamme de prix
€ 421,0808 - € 421,0808

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • B
    65.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -32 flexibles hydrauliques
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Noir

1287117

Gamme de prix
€ 381,5261 - € 381,5261

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • B
    88.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 82 à 95 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Noir

1287109

Gamme de prix
€ 54,7812 - € 47,2252

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • B
    32.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 30 à 37 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Noir

1287112

Gamme de prix
€ 76,684 - € 66,1069

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • B
    42.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 39 à 47 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Noir

1287103

Gamme de prix
€ 22,8574 - € 21,7564

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 15 à 18 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Noir

1287106

Gamme de prix
€ 36,2786 - € 31,3544

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • B
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 23 à 29 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Noir

1287114

Gamme de prix
€ 108,836 - € 101,0471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    50.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PP
  • À utiliser avec
    Tuyau de 46 à 55 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Jaune

SGX-125YF

Gamme de prix
€ 507,3317 - € 481,9741

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    114.0 mm
  • Longueur de rouleau
    12.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

SGX-40F

Gamme de prix
€ 125,2584 - € 106,4744

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • B
    34.6 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    - 16 flexibles hydrauliques
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEHD Jaune

SGX-110YF

Gamme de prix
€ 489,8294 - € 465,34

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    100.0 mm
  • Longueur de rouleau
    12.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

SGX-140F

Gamme de prix
€ 533,406 - € 506,7391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    129.0 mm
  • Longueur de rouleau
    9.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Jaune

SGX-140YF

Gamme de prix
€ 533,406 - € 506,7391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    129.0 mm
  • Longueur de rouleau
    9.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

SGX-90F

Gamme de prix
€ 441,4432 - € 419,3655

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • B
    81.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEHD Noir

SGX-63F

Gamme de prix
€ 221,769 - € 199,5948

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • B
    55.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEHD Noir

SGX-50F

Gamme de prix
€ 196,7145 - € 177,0624

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • B
    44.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -20 flexibles hydrauliques
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEHD Jaune

SGX-20YF

Gamme de prix
€ 51,8039 - € 44,0313

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    - 4 flexibles hydrauliques
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEHD Jaune

SGX-90YF

Gamme de prix
€ 441,4432 - € 419,3655

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    81.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • Code produit
    3926300090