Menu Rechercher

Protection d’épissure pour fibre optique 40.0 mm 3.6 x 1.0 mm Transparent

Ribbon fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Nouvelle référence Essentra:

10318713

Ancienne référence Essentra:

ROFSP-40-40

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + € 6,5327
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 653,27

100 x € 6,5327

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière intérieure Adhésif copolymère PE
Matière extérieure Polyoléfine
Matière de la tige Céramique
Quantité du paquet 100
Caractéristiques spéciales Dimensions de la tige = 0,142 x 0,039 po / 3,6 x 1,0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter