Menu Rechercher

Rail de guidage linéaire Standard 30.0 9.0 3880.0 Acier

Ce rail de guidage linéaire de 30 mm est utilisé dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Fabrication acier.
Article de code:

20164812

31 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 629,50
10 - 19 € 566,55
20 - 49 € 535,08
50 + € 503,60
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 629,50

1 x € 629,50

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Standard
Taille du rail 30.0
l1 3880.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Pour vis M8
d1 9.0
d2 14.0
Poids kg 20.18
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter