Menu Rechercher

Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2040.0 Acier

Ce rail de guidage linéaire de 45 mm est utilisé dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Fabrication acier.
Article de code:

20169121

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 662,90
10 - 19 € 596,61
20 - 49 € 563,47
50 + € 530,32
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 662,90

1 x € 662,90

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Rear Fixing
Taille du rail 45.0
l1 2040.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Poids kg 25.09
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter