Menu Rechercher

Reniflards Aluminium Noir

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Nouvelle référence Essentra:

10506738

Ancienne référence Essentra:

1505226

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + € 24,765
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

€ 123,83

5 x € 24,765

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 47.3 mm
B 41.0 mm
D 40.0 mm
HD 6.0 mm
h 11.0 mm
Filetage M33
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Noir
Type 1
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter