Menu Rechercher

Bouchon fileté avec évent BSP G 1/4 8.0 mm Aluminium Noir

This G 1/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Article de code:

1505233

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 12,0035
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 120,04

10 x € 12,0035

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage BSP
Filetage G 1/4
Couleur Noir
Position Re-Fill
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter