Menu Rechercher

Reniflards Aluminium Noir

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nouvelle référence Essentra:

10507032

Ancienne référence Essentra:

1505256

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + € 16,1241
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

€ 80,62

5 x € 16,1241

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Filetage M27
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Noir
Type 2
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter