Menu Rechercher

Ressort de torsion 270 ° Main gauche 4.3 mm 5.31 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 4.32 mm with a leg length from the centre of 12.7 mm and torque of 5.31 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 2.77 mm.
Article de code:

1217581

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 € 2,2406
150 - 299 € 2,1096
300 + € 2,0224
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

€ 67,22

30 x € 2,2406

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Direction d'enroulement Main gauche
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter