Menu Rechercher

Ressort de torsion 180 ° Main gauche 10.3 mm 282.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 10.26 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 282 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 6.35 mm.
Article de code:

1217767

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 € 2,8226
150 - 299 € 2,6771
300 + € 2,5461
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

€ 84,68

30 x € 2,8226

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 282.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 31.8 mm
Direction d'enroulement Main gauche
Diamètre de fil 1.2 mm
Taille du mandrin 6.4 mm
Espace axial minimal 11.6 mm
Diamètre extérieur 10.3 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter