Menu Rechercher

Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

Rivets d’ancrage avec goupilles d’entraînement en acier. Le corps du rivet est en nylon modifié contre les chocs et la goupille est en acier zingué. Ils offrent une installation rapide et facile, ainsi qu’une grande résistance. Ils assurent une isolation thermique et électrique et ont une force d’arrachement élevée.
Nouvelle référence Essentra:

10308806

Ancienne référence Essentra:

61ASR25150

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur panneau 6.4 mm
Ø de trou compatible 6.4 mm
Ø tête 11.1 mm
Épaisseur tête 3.2 mm
Longueur d'ancrage 38.1 mm
Ø trou 6.4 mm
Type de rivet Vis rivet
Forme de tête de rivet Rond
Type d'entraînement Tournevis fendu
Forme Fixed Dowel
Matière du rivet Nylon 6/6
Matière de l'axe Acier
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter