Menu Rechercher

Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

Rivets à vis en nylon 6/6. La tête d’ancrage conique est dotée d’un entraînement en croix. Produit idéal pour les assemblages électriques et électroniques en raison de ses bonnes propriétés d’isolation électrique. Installez la fixation en vissant la tête dans l’assemblage.
Article de code:

USR-1133

35099 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,2718
5000 - 9999 € 0,2282
10000 + € 0,2023
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 271,80

1000 x € 0,2718

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur panneau 3.0 - 10.0 mm
Ø de trou compatible 8.0 mm
Ø tête 20.0 mm
Épaisseur tête 4.0 mm
Longueur d'ancrage 14.0 mm
Ø trou 8.0 mm
Type de rivet Vis rivet
Forme de tête de rivet Conique
Type d'entraînement Tournevis cruciforme
Forme 4
Matière du rivet Nylon 6/6
Matière de l'axe Nylon 6/6
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter